1

05990 Muttern mit Kugelkuppe

Hersteller norelem
Bezeichnung MUTTER MIT KEGELKUPPE M04 STAHL
Artikelnr. 05990-04
Produktauswahl
Selector Artikelnr. Bezeichnung H Zolltarifnummer Ursprungs-Land D=GEWINDE D1 Ursprungs-Region R SW Material
1 05990-04 MUTTER MIT KEGELKUPPE M04 STAHL 5,2 73181692 DE M4 8 08 7 7 Stahl
2 05990-05 MUTTER MIT KEGELKUPPE M05 STAHL 6,7 73181692 DE M5 10 08 9 9 Stahl
3 05990-06 MUTTER MIT KEGELKUPPE M06 STAHL 9,5 73181692 DE M6 13,5 08 10 12,2 Stahl
4 05990-08 MUTTER MIT KEGELKUPPE M08 STAHL 12,8 73181692 DE M8 18 08 12 15,3 Stahl
5 05990-10 MUTTER MIT KEGELKUPPE M08 EDELSTAHL 12,1 73181692 DE M10 20 08 14 18,2 Stahl
10 05990-12 MUTTER MIT KEGELKUPPE M12 STAHL 14,8 73181692 DE M12 23 08 16 20 Stahl
11 05990-104 MUTTER MIT KEGELKUPPE M04 EDELSTAHL 5,2 73181639 DE M4 8 08 7 7 Edelstahl
12 05990-105 MUTTER MIT KEGELKUPPE M05 EDELSTAHL 6,7 73181639 DE M5 10 08 9 9 Edelstahl
13 05990-106 MUTTER MIT KEGELKUPPE M06 EDELSTAHL 9,5 73181639 DE M6 13,5 08 10 12,2 Edelstahl
14 05990-108 MUTTER MIT KEGELKUPPE M08 EDELSTAHL 12,8 73181639 DE M8 18 08 12 15,3 Edelstahl
Artikelnr.
Bezeichnung
H
Zolltarifnummer
Ursprungs-Land
D=GEWINDE
D1
Ursprungs-Region
R
SW
Material
Dokumentation
Kontaktdaten
norelem Anbieter von flexiblen Normteilen, Systemen und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau sowie Elementen zum Messen und Prüfen.
norelem Normelemente KG
norelem LTD
norelem