1
MSET
Von MSET

Rail à galets RG48

Rail à galets ø48 mm

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets PVC ø48 - LG 2000mm
Référence RG482000PVC
Matière PVC
Largeur Galet 16.2 mm
Longueur 2000 mm
Produktauswahl
Selector Référence Désignation Matière Largeur Galet (mm) Longueur (mm)
1 RG482000ZN Rail à galets ZN ø48 - LG 2000mm Acier galvanisé 15 2000
2 RG482000PVC Rail à galets PVC ø48 - LG 2000mm PVC 16.2 2000
3 RG483000ZN Rail à galets ZN ø48 - LG 3000mm Acier galvanisé 15 3000
4 RG483000PVC Rail à galets PVC ø48 - LG3000mm PVC 16.2 3000
Référence
Désignation
Matière
Largeur Galet (mm)
Longueur (mm)
Produktbeschreibung

PVC :
• Capacité par galet : 15 kg
• Galets au pas de 50 mm
• Couleur : bleu
• Rail en tôle galvanisée 15/10
• Galet en Polypropylène

ZINGUE :
• Capacité par galet : 20 kg
• Galets au pas de 50 mm
• Rail en tôle galvanisée 15/10
• Galet en acier zingué

Dokumentation
Kontaktdaten
MSET MSET est spécialisée dans la conception et la fabrication de convoyeurs industriels et de rouleaux et galets de manutention.
MSET