Werkzeugbruchüberwachung WK2

Der Taster WK2 tastet taktil Werkzeuge an der Werkzeugspitze und meldet zuverlässig Werkzeugbruch. Dank dreifacher Abdichtung, eines robusten Gehäuses und schneller Abtastung arbeitet er absolut leckagefrei und mit minimalem Verschleiß.

 
Hersteller MIDDEX
Description WK2
Manufacturer Part Number 94010000
Product Page https://middex.de/produkt/wk2a-wk2b-und-wk2s/
Tastbarer Werkzeugdurchmesser [mm] 0,3
Tastkopfdurchmesser [mm] 22
Tastzyklen 10000000
Schutzart IP68
Rückmeldung OK/NOK
max. Nadellänge [mm] 250
Tastbare Werkzeugzahl 1
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Das Werkzeugbruchüberwachungssystem WK2 ist die ideale Wahl, wenn Werkzeuge innerhalb einer Maschine eine zuverlässige, schonende und absolut stabile Überwachung erfordern. Es tastet Werkzeuge und Objekte direkt und präzise ab – schnell, konstant und mit einem besonders sanften Kontakt, der sowohl das Werkzeug als auch die Maschine schont. Dank seiner kompakten Bauweise – mit einem Durchmesser von lediglich 22 mm – lässt es sich selbst dort integrieren, wo der Platz äußerst begrenzt ist. Das WK2 ist für raue Industrieumgebungen konzipiert. Sein dreifach abgedichtetes Gehäuse aus verchromtem Spezialstahl bietet dauerhafte Beständigkeit gegenüber Kühlmitteln, Spänen und Chemikalien. Die V-Dichtung verhindert Ablagerungen zwischen beweglichen Teilen und stellt sicher, dass selbst eingetrocknete Emulsion nicht zu Fehlfunktionen führt. Die Tastspitze aus Hartmetall gewährleistet eine lange Lebensdauer – typischerweise bis zu zehn Millionen Zyklen. Der Taster scannt sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn und deckt dabei einen weiten Winkelbereich von 15 bis 270 Grad ab. Verschiedene Tastspitzenlängen, wahlweise aus Hartmetall oder Messing, ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Der geregelte Antrieb steuert Position, Geschwindigkeit und Drehmoment; dies gewährleistet einen äußerst sanften Kontakt mit dem Werkzeug und macht externe mechanische Anschläge überflüssig. Für die Integration in die Maschinensteuerung stehen sowohl PNP- als auch NPN-Ausgänge zur Verfügung; beide sind kurzschlussfest und lassen sich bei Bedarf mittels DIP-Schalter invertieren. Die Ausgangssignale bleiben bis zum nächsten Abtastzyklus gespeichert (gelatcht), was die Signalauswertung besonders sicher macht. Mit der Schutzart IP68 und einem Betriebstemperaturbereich von 0 bis 80 °C eignet sich das WK2 ideal für den Dauerbetrieb in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

Kontaktdaten

Middex

Middex

Middex liefert Ihnen die perfekten Bausteine um genau die Automatisierung zu realisieren, die Sie sich wünschen. Mit einem umfangreichen Portfolio an Schrittmotoren, Motoransteuerungen, Werkzeug-Überwachungssystemen und Pin-kompatiblen Lösungen können Sie oder unsere Experten die jeweiligen Komponenten so kombinieren, dass sie exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. So zeigt sich die Flexibilität und kundenorientierte Ausrichtung des Middex-Angebots.

Google Map