Werkzeugbruchüberwachung BKS1S

Der Taster BKS1S tastet taktil zwei Werkzeuge an der Werkzeugspitze und meldet zuverlässig Werkzeugbruch. Dank dreifacher Abdichtung, eines robusten Gehäuses und schneller Abtastung arbeitet er absolut leckagefrei und mit minimalem Verschleiß.

 
Hersteller MIDDEX
Description BKS1S
Manufacturer Part Number 91010000
Product Page https://middex.de/product/bks1s/
Tastbarer Werkzeugdurchmesser [mm] 0,3
Tastkopfdurchmesser [mm] 32
Tastzyklen 10000000
Schutzart IP68
Rückmeldung OK/NOK
max. Nadellänge [mm] 250
Tastbare Werkzeugzahl 2
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Das Werkzeugbruchüberwachungssystem BKS1S wurde für Fertigungsprozesse entwickelt, bei denen höchste Zuverlässigkeit und eindeutige Ergebnisse entscheidend sind. Als taktiles Tastsystem prüft das BKS1S Werkzeuge direkt und schonend – ohne harte Anschläge oder unnötigen Verschleiß. Ein besonders praktisches Merkmal ist die Fähigkeit des BKS1S, zwei Werkzeuge gleichzeitig oder unabhängig voneinander zu überwachen; dies macht es zur idealen Lösung für Maschinen mit mehreren Werkzeugaufnahmen. Der Tastkopf verfügt über eine vollständig abgedichtete Konstruktion und widersteht selbst härtesten Einsatzbedingungen. Mit einem Durchmesser von 32 mm und einem robusten, eloxierten Aluminiumgehäuse ist das BKS1S für den industriellen Dauereinsatz ausgelegt. Sein doppeltes Dichtungssystem schützt zuverlässig vor Kühlmitteln, Spänen und Schmutz. Der Tastkopf ist auf eine typische Lebensdauer von 10 Millionen Zyklen ausgelegt und kann bei Bedarf durch Varianten mit abweichenden Längen oder Materialien angepasst werden. Der Antriebsmechanismus arbeitet mit präziser Positions- und Geschwindigkeitsregelung, wodurch sichergestellt wird, dass die Tastnadel das Werkzeug äußerst schonend berührt. Dies schont die Werkzeugschneiden und verhindert Messfehler. Der Abtastvorgang kann sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn erfolgen und deckt dabei einen Winkelbereich von 15 bis 270 Grad ab. Nach dem Einschalten kehrt das Tastsystem automatisch in seine feste Ruheposition zurück – ganz ohne erforderlichen Einlern- oder Referenzierzyklus. Für die Integration in Maschinensteuerungen bietet das BKS1S PNP- und NPN-Ausgänge. Die Ausgangssignale lassen sich mittels DIP-Schaltern invertieren und bleiben bis zum Beginn des nächsten Abtastzyklus gespeichert. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12-Steckverbinder, was die Installation besonders einfach gestaltet.

Kontaktdaten

Middex

Middex

Middex liefert Ihnen die perfekten Bausteine um genau die Automatisierung zu realisieren, die Sie sich wünschen. Mit einem umfangreichen Portfolio an Schrittmotoren, Motoransteuerungen, Werkzeug-Überwachungssystemen und Pin-kompatiblen Lösungen können Sie oder unsere Experten die jeweiligen Komponenten so kombinieren, dass sie exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. So zeigt sich die Flexibilität und kundenorientierte Ausrichtung des Middex-Angebots.

Google Map