LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

WaterProfi Stecknippel mit Schlauch-Quetschverschraubung

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Serie WPN DN 9, WaterProfi Stecknippel Schlauch 13x4, Messing MS 58 vernickelt
Artikel-Nr WPN 13 SQ
Temperaturbereich bis +95°C
DN DN 9
Ventilart freier Durchgang
Max. Betriebsdruck PN 16 bar
Medium Wasser
Inhaltsmenge 5
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map