LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

US-MODY-Sicherheits-Schraubkupplungen mit Sicherungsbund

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung US-MODY-Sicherheitsklauenkupplung, SLW 10, mit Sicherungsbund, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, Klauenabstand 41mm, Dichtung NBR
Artikel-Nr SSC 10
Temperaturbereich -40°C bis +95°C
Max. Betriebsdruck PN 16 bar
Medium Luft u.a.
Inhaltsmenge 5
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map