LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Serie ESOI DN 5,5 - Kupplungen mit konischem Außengewinde (Gewinde beschichtet)

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Serie ESOI DN 5,5, Kupplung R 1/4 a, Messing MS 58 vernickelt, einseitig absperrend
Artikel-Nr ESOI 14 A
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
DN DN 5,5
Bedienung Einhand
Ventilart einseitig absperrend
Durchflussmenge 1140 l/min
Max. Betriebsdruck PN 35 bar
Medium Luft u.a.
Inhaltsmenge 5
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map