LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Serie ESMCE DN 2,7 - Kupplungen mit Außengewinde

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Serie ESMCE DN 2,7, Kupplung M 5 a, Edelstahl 1.4305, einseitig absperrend
Artikel-Nr ESMCE 5 A
Temperaturbereich -15°C bis +150°C
DN DN 2,7
Bedienung Einhand
Ventilart einseitig absperrend
Durchflussmenge 165 l/min
Max. Betriebsdruck PN 35 bar
Medium Verschieden
Inhaltsmenge 5
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map