LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Serie ESHTE DN 9 - Kupplungen mit 90° Außen-Langgewinde (Innenkegel DIN 3863)

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Serie ESHTE DN 9, Kupplung G 3/8 a, 90°, Edelstahl 1.4305, ein- bzw. beidseitig absperrend
Artikel-Nr ESHTE38AL90AB
Temperaturbereich -20°C bis +200°C
DN DN 9
Bedienung Einhand
Ventilart ein- bzw. beidseitig absperrend
Max. Betriebsdruck PN 15 bar
Medium Temperiermedien
Inhaltsmenge 5
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map