LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Serie ESHG DN 13 - Kupplungen mit 45° Standard-Schlauchtülle

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Serie ESHG DN 13, Kupplung SLW 19, 45°, Messing MS 58, freier Durchgang
Artikel-Nr ESHG 19 TL-45
Temperaturbereich -20°C bis +200°C
DN DN 13
Bedienung Einhand
Ventilart freier Durchgang
Max. Betriebsdruck PN 15 bar
Medium Temperiermedien
Inhaltsmenge 1
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map