LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Serie ESHE DN 9 - Kupplungen mit 45° Außengewinde (Innenkegel DIN 3863)

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Serie ESHE DN 9, Kupplung G 3/8 a, 45°, Edelstahl 1.4305, freier Durchgang
Artikel-Nr ESHE 38 A-45
Temperaturbereich -20°C bis +200°C
DN DN 9
Bedienung Einhand
Ventilart freier Durchgang
Max. Betriebsdruck PN 15 bar
Medium Temperiermedien
Inhaltsmenge 1
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map