LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Serie ESH DN 9 - Kupplungen mit 90° Schnellsteck-Schlauchtülle

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Serie ESH DN 9, Kupplung SLW 10 , 90°Schnellsteck, Messing MS 58, freier Durchgang
Artikel-Nr ESH 10 T-90
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
DN DN 9
Bedienung Einhand
Ventilart freier Durchgang
Max. Betriebsdruck PN 15 bar
Medium Temperiermedien
Inhaltsmenge 5
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map