LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Serie ESH DN 9 - Kupplungen mit 90° Außengewinde (Innenkegel DIN 3863)

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Serie ESH DN 9, Kupplung G 1/4 a, 90°, Messing MS 58, freier Durchgang
Artikel-Nr ESH 14 A-90
Temperaturbereich -20°C bis +200°C
DN DN 9
Bedienung Einhand
Ventilart freier Durchgang
Max. Betriebsdruck PN 15 bar
Medium Temperiermedien
Inhaltsmenge 5
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map