LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Klauen-Verschlusskupplungen

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Klauenverschlusskupplung, ohne Kettchen, Stahl gehärtet, verzinkt und gelb passiviert, Klauenabstand 42mm, Dichtung NBR
Artikel-Nr ACKO
Temperaturbereich -40°C bis +95°C
Max. Betriebsdruck PN 10 bar
Medium Luft u.a.
Inhaltsmenge 10
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map