LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Klauen-Innengewindekupplungen drehbar

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung Klauenkupplung DIN 3489, G 1/2 i, drehbar, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, Klauenabstand 42 mm, Dichtung NBR
Artikel-Nr KIG 12-DR
Temperaturbereich -40°C bis +95°C
Max. Betriebsdruck PN 10 bar
Medium Luft u.a.
Inhaltsmenge 5
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map