LÜDECKE GmbH
Von LÜDECKE GmbH

Gießgerät mit Innengewindeanschluss

Hersteller LÜDECKE GmbH
Bezeichnung WaterProfi Gießgerät, G 3/4 i, Rohr 400mm, Sprühkopf 30 mm, Sprühkopfbohrung 1 mm
Artikel-Nr GG 403010 34I
Temperaturbereich bis +95°C
Max. Betriebsdruck PN 16 bar
Medium Wasser
Inhaltsmenge 1
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map