LEMO
Von LEMO

Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht. Spezial-Verguss (IP 68)

Hersteller LEMO
Bezeichnung Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68)
Referenz SGJ.2B.302.CLLSV
Request Free PCB CAD Models
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung Steckergröße Serien Anzahl der Kontakte Kontakt Konfigurationen Führungsnocke Variante Gehäusematerial Kabeldurchmesser min (mm) Kabeldurchmesser max (mm)
1 SGJ.2B.302.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 2 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
2 SGJ.2B.303.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 3 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
3 SGJ.2B.304.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 4 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
4 SGJ.2B.305.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 5 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
5 SGJ.2B.306.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 6 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
6 SGJ.2B.308.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 8 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
7 SGJ.2B.310.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 10 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
8 SGJ.2B.312.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 12 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
9 SGJ.2B.314.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 14 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
10 SGJ.2B.316.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 16 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
11 SGJ.2B.319.CLLSV Durchführung, Befestigung durch Mutter, Führ. (G) oder (A, B, J, K und L) am Flanschende sowie Führungsnocke (G) oder K(A, B, J, K und L) am anderen Ende, wasserdicht oder vakuumdicht (IP 68) 2B B 19 Lötversion 2 Führungsnocken (alpha=37.5, Stecker: Buchsenkontakte, Apparatedose: Stiftkontakte) SV : Wasserdicht / Vakuumdichte, spezielle Dichtung Messing (verchromt) Gehäuse und Spannschraube; vernickeltes Messing: Federhülse und Massehülsen 0 0
Referenz
Bezeichnung
Steckergröße
Serien
Anzahl der Kontakte
Kontakt Konfigurationen
Führungsnocke
Variante
Gehäusematerial
Kabeldurchmesser min (mm)
Kabeldurchmesser max (mm)
Dokumentation
Kontaktdaten
LEMO Hersteller von Steckverbindern
LEMO S.A.