Lanamatic Linear Motion
Von Lanamatic Linear Motion


MB Mittelbefestigung

Hersteller Lanamatic Linear Motion
Bezeichnung MB Mittelbefestigung für Kolbenstangenloser Zylinder, Bohrung 63 mm
Referenz 1633-0001
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Bestell Nr. Ø (mm) AE (mm) AH (mm) BA (mm) BB (mm) BC (mm) BD (mm) BE (mm) BF (mm)
1 1 1183-0001 18 6 2 56 46 36.5 23 2.5 8.25
2 2 1253-0001 25 6 2 70 60 50 28 3.5 11
3 3 1323-0001 32 7 3 85 73 61.5 33 4 13.8
4 4 1403-0001 40 9 3 105 90 75 38 4.5 16
5 5 1503-0001 50 9 3 122 106 91 43 5 19
6 6 1633-0001 63 11 4.5 144 125 107 48 6 22

Dokumentation

Kontaktdaten

Lanamatic Linear Motion

Lanamatic Linear Motion

Zylinder

Google Map