1
KIPP
Von KIPP

K0537 Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35kg

Hersteller KIPP
Bezeichnung TELESKOPSCHIENE, L= 242
Artikelnr. K0537.10242
Produktauswahl
Selector Artikelnr. Bezeichnung A A1 A2 C (Hub) Gewicht pro Paar in kg L Schubladentiefe von - bis Tragkraft pro Paar kg Tragkraft pro Paar kg horizontal Zolltarifnummer
1 K0537.10242 TELESKOPSCHIENE, L= 242 192 166 202 154 0,59 242 242 - 380 35 10 83024200
2 K0537.10317 TELESKOPSCHIENE, L= 317 256 241 277 229 0,78 317 317 - 530 35 10 83024200
3 K0537.10398 TELESKOPSCHIENE, L= 398 352 322 358 298 0,96 398 398 - 680 35 10 83024200
4 K0537.10473 TELESKOPSCHIENE, L= 473 416 397 433 373 1,14 473 473 - 780 35 10 83024200
Artikelnr.
Bezeichnung
A
A1
A2
C (Hub)
Gewicht pro Paar in kg
L
Schubladentiefe von - bis
Tragkraft pro Paar kg
Tragkraft pro Paar kg horizontal
Zolltarifnummer
Dokumentation
Kontaktdaten
KIPP Das HEINRICH KIPP WERK ist Hersteller von Spanntechnik, Normelementen und Bedienteilen.
Heinrich Kipp Werk KG
KIPP FRANCE SAS