KANYA AG – Aluprofil-Baukastensysteme
Von KANYA AG – Aluprofil-Baukastensysteme

KLEMMDICHTGUMMI 5mm,BASIS 40/45/50

Hersteller KANYA AG – Aluprofil-Baukastensysteme
Bezeichnung KLEMMDICHTGUMMI 5mm,BASIS 40/45/50
Bestellnummer A39-75-00
Omniclass number 23.13.17.00
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Referenz
A39-75
Lieferung
Minimale Länge (mm)
200000
Lagerlänge (mm)
[200000]
Länge (mm)
Bearbeitung links
Longueur standard sans édition
Bearbeitung rechts
Longueur standard sans édition

Produktbeschreibung

Diese Profile dienen zu Installation von Flächenelementen in der Profilnute. Die Montage erfolgt nach Einsetzung der Flächenelemente. Die Gummiprofile können einfach in den vorhanden Spalt gedrückt werden. Durch das Material, ergibt sich automatisch eine dämpfende, dichtende und stabilisierende Wirkung.

Dokumentation

Kontaktdaten

KANYA AG – Aluprofil-Baukastensysteme

KANYA AG – Aluprofil-Baukastensysteme

Die Kanya AG ist ein weltweit führender Anbieter von Aluprofil-Baukastensystemen und zeichnet sich durch Schweizer Qualität aus.

Google Map