iwis
Von iwis

iwis-Rollenkette / Typ 10B / 15,875 mm / 5/8" x 3/8"

Hersteller iwis
Bezeichnung Rollenketten Typ 10B-1
Referenz 10B-1
Omniclass number 23.27.35.15
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung Teilung p [mm] Rollendurchmesser d1 max. [mm] lichte Weite b1 [mm] max. Breite über Bolzen a1[mm] max. Innenlaschenhöhe g [mm] Bruchkraft [kN]
1 10B-1 Rollenketten Typ 10B-1 15,875 10,16 9,65 19,50 14,40 22,20
2 10B-2 Rollenketten Typ 10B-2 15,875 10,16 9,65 36,00 14,40 44,50
3 10B-3 Rollenketten Typ 10B-3 15,875 10,16 9,65 52,50 14,40 66,70
Referenz
Bezeichnung
Teilung p [mm]
Rollendurchmesser d1 max. [mm]
lichte Weite b1 [mm]
max. Breite über Bolzen a1[mm]
max. Innenlaschenhöhe g [mm]
Bruchkraft [kN]
Kontaktdaten
iwis Führender Anbieter von Präzisionskettensysteme für industrielle Anwendungen
iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG