HOYER
Von HOYER

IE3 Motoren - Baugröße 112

Hersteller HOYER
Bezeichnung IE3 Motoren 112l 6p B3
Bestellnummer 5561120109
Baugröße 112
Machtfülle 2,20 (kW)
Stangen 6
Montage B3
Spannung 230VD/400VY
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Bestellnummer Bezeichnung Baugröße Machtfülle Stangen Montage Spannung
1 1 5561120109 IE3 Motoren 112l 6p B3 112 2,20 (kW) 6 B3 230VD/400VY
2 2 5541120109 IE3 Motoren 112l 4p B3 112 4,00 (kW) 4 B3 400VD/690VY
3 3 5541120159 IE3 Motoren 112l 4p B3 112 4,00 (kW) 4 B3 230VD/400VY
4 4 5541120209 IE3 Motoren 112l 4p B5 112 4,00 (kW) 4 B5 400VD/690VY
5 5 5541120259 IE3 Motoren 112l 4p B5 112 4,00 (kW) 4 B5 230VD/400VY
6 6 5541120309 IE3 Motoren 112l 4p B14 112 4,00 (kW) 4 B14 400VD/690VY
7 7 5541120409 IE3 Motoren 112l 4p B35 112 4,00 (kW) 4 B35 400VD/690VY
8 8 5541120459 IE3 Motoren 112l 4p B35 112 4,00 (kW) 4 B35 230VD/400VY
9 9 5521120109 IE3 Motoren 112l 2p B3 112 4,00 (kW) 2 B3 400VD/690VY
10 10 5561120209 IE3 Motoren 112l 6p B5 112 2,20 (kW) 6 B5 230VD/400VY
11 11 5561120309 IE3 Motoren 112l 6p B14 112 2,20 (kW) 6 B14 230VD/400VY
12 12 5561120400 IE3 Motoren 112l 6p B35 112 2,20 (kW) 6 B35 230VD/400VY
13 13 5521120159 IE3 Motoren 112l 2p B3 112 4,00 (kW) 2 B3 230VD/400VY
14 14 5521120209 IE3 Motoren 112l 2p B5 112 4,00 (kW) 2 B5 400VD/690VY
15 15 5521120259 IE3 Motoren 112l 2p B5 112 4,00 (kW) 2 B5 230VD/400VY
16 16 5521120309 IE3 Motoren 112l 2p B14 112 4,00 (kW) 2 B14 400VD/690VY
17 17 5521120409 IE3 Motoren 112l 2p B35 112 4,00 (kW) 2 B35 400VD/690VY

Kontaktdaten

HOYER

HOYER

Unabhängig von der Herausforderung finden wir immer eine Lösung für Ihr Unternehmen. Von industriellen OEMs über die Massenproduktion bis hin zu spezialisierten Marineprojekten, seien Sie sicher, dass wir Sie unterstützen können.

Google Map