HEUER Schraubstock mit Wechselbacken

 
Hersteller HEUER
Bezeichnung HEUER Schraubstock mit Wechselbacken, Backenbreite 120 mm, Spannweite 150 mm, Spanntiefe 65 mm, Rohrdurchmesser 16–55 mm - 101120
Bestellnummer 101120
Backenbreite 120 mm
Gewicht 9 kg
Spannweite 150 mm
Spanntiefe 65 mm
Rohrdurchmesser 16–55 mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

HEUER

HEUER

Seit Jahrzehnten wird mit der Marke Brockhaus HEUER höchste Qualität in Verbindung gebracht. Und das aus gutem Grund. Denn wir fühlen uns unserer Tradition und Geschichte verpflichtet. Unser Ansatz kann deshalb nur lauten: Der beste Schraubstock auf dem Markt kommt von Brockhaus HEUER.

Google Map