1

EH 1047.900 Auflageplatten

Hersteller HALDER-Werkstückspannung
Bezeichnung EH 1047.900 Auflageplatte
Bestellnummer EH 1047.900
Werkstoff Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Gewicht 0.074 kg
Produktauswahl
Selector Bestellnummer H (mm) -0.01 D1 (mm) D2 B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Gewicht (kg) (kg)
1 EH 1047.900 10 8.5 M8 25 18 51 28 12.5 0.074
Bestellnummer
H (mm) -0.01
D1 (mm)
D2
B1 (mm)
B2 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
Gewicht (kg) (kg)
Dokumentation
Kontaktdaten
HALDER-Werkstückspannung Werkstückspannung
Erwin Halder KG