1

EH 22750. Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse

Hersteller HALDER-Normalien
Bezeichnung EH 22750.0000 Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse
Bestellnummer EH 22750.0000
Werkstoff Deckel und Gehäuse verzinkt
Gewicht 7 g
Produktauswahl
Selector Bestellnummer Ausführung D1 Kugel Ø (mm) D2 (mm) H1 H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) Tragzahl C (N) G (g)
1 EH 22750.0000 Deckel und Gehäuse verzinkt 12,6 ± 0,055 8 17 4,8 ± 0,15 11.2 1.8 3.2 100 7
2 EH 22750.0002 Deckel und Gehäuse verzinkt 18 ± 0,055 12 23 7,4 ± 0,15 15.5 2 4.3 250 18
3 EH 22750.0004 Deckel und Gehäuse verzinkt 24 ± 0,065 15 31 9,5 ± 0,2 21.5 2.5 6.1 500 40
4 EH 22750.0008 Deckel und Gehäuse verzinkt 36 ± 0,080 22 45 9,8 ± 0,2 29.5 2.9 5.7 1300 134
5 EH 22750.0012 Deckel und Gehäuse verzinkt 45 ± 0,080 30 55 13,8 ± 0,3 37.5 3.7 7.9 2500 277
6 EH 22750.0016 Deckel und Gehäuse verzinkt 62 ± 0,095 45 75 19 ± 0,4 53.7 4.2 10.3 6000 741
7 EH 22750.0020 alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl 12,6 ± 0,055 8 17 4,8 ± 0,15 11.2 1.8 3.2 70 7
8 EH 22750.0022 alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl 18 ± 0,055 12 23 7,4 ± 0,15 15.5 2 4.3 180 18
9 EH 22750.0024 alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl 24 ± 0,065 15 31 9,5 ± 0,2 21.5 2.5 6.1 370 40
10 EH 22750.0028 alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl 36 ± 0,080 22 45 9,8 ± 0,2 29.5 2.9 5.7 970 132
11 EH 22750.0032 alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl 45 ± 0,080 30 55 13,8 ± 0,3 37.5 3.7 7.9 1900 273
12 EH 22750.0036 alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl 62 ± 0,095 45 75 19 ± 0,4 53.7 4.2 10.3 4500 739
13 EH 22750.0040 alle Teile aus rostfreiem Stahl 12,6 ± 0,055 8 17 4,8 ± 0,15 11.2 1.8 3.2 70 7
14 EH 22750.0042 alle Teile aus rostfreiem Stahl 18 ± 0,055 12 23 7,4 ± 0,15 15.5 2 4.3 180 18
15 EH 22750.0044 alle Teile aus rostfreiem Stahl 24 ± 0,065 15 31 9,5 ± 0,2 21.5 2.5 6.1 370 39
16 EH 22750.0048 alle Teile aus rostfreiem Stahl 36 ± 0,080 22 45 9,8 ± 0,2 29.5 2.9 5.7 970 133
17 EH 22750.0052 alle Teile aus rostfreiem Stahl 45 ± 0,080 30 55 13,8 ± 0,3 37.5 3.7 7.9 1900 272
Bestellnummer
Ausführung
D1
Kugel Ø (mm)
D2 (mm)
H1
H2 (mm)
H3 (mm)
H4 (mm)
Tragzahl C (N)
G (g)
Dokumentation
Kontaktdaten
HALDER-Normalien Normalien
Erwin Halder KG
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite