1

EH 22750. Kugelrollen mit Befestigungselementen

Hersteller HALDER-Normalien
Bezeichnung EH 22750.0104 Kugelrollen mit Befestigungselementen
Bestellnummer EH 22750.0104
Werkstoff Gehäuse: Stahl, galvanisch verzinkt
Gewicht 44 g
Produktauswahl
Selector Bestellnummer Ausführung D1 Kugel Ø (mm) D2 (mm) Aufnahmebohrung D3 H1 H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) Tragzahl C (N) G (g)
1 EH 22750.0104 Kugel aus Kugellagerstahl 24 -0,13 15 31 24 +0,5 9,5 ± 0,2 20.5 5.5 1.5 500 44
2 EH 22750.0108 Kugel aus Kugellagerstahl 36 -0,16 22 45 36 +0,8 9,8 ± 0,2 28.6 6 1.8 1300 146
3 EH 22750.0112 Kugel aus Kugellagerstahl 45 -0,16 30 55 45 +1,0 13,8 ± 0,3 37.5 8 2.2 2500 290
4 EH 22750.0124 Kugel aus rostfreiem Stahl 24 -0,13 15 31 24 +0,5 9,5 ± 0,2 20.5 5.5 1.5 500 44
5 EH 22750.0128 Kugel aus rostfreiem Stahl 36 -0,16 22 45 36 +0,8 9,8 ± 0,2 28.6 6 1.8 1300 146
6 EH 22750.0132 Kugel aus rostfreiem Stahl 45 -0,16 30 55 45 +1,0 13,8 ± 0,3 37.5 8 2.2 2500 290
Bestellnummer
Ausführung
D1
Kugel Ø (mm)
D2 (mm)
Aufnahmebohrung D3
H1
H2 (mm)
H3 (mm)
H4 (mm)
Tragzahl C (N)
G (g)
Dokumentation
Kontaktdaten
HALDER-Normalien Normalien
Erwin Halder KG
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite