HALDER-Normalien
Von HALDER-Normalien


EH 22630. Aufnahmebolzen, mit Kugelansatz, voll

Hersteller HALDER-Normalien
Bezeichnung EH 22630.0310 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, voll
Bestellnummer EH 22630.0310
Werkstoff Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Gewicht 6.7 g
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Bestellnummer Ausführung D1 g6 (mm) D2 n6 (mm) D3 -0,01 / -0,05 (mm) D4 L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) T (mm) R (mm) G (g)
1 1 EH 22630.0310 Stahl 10 7 10 M3 7 10 2.5 6 2.5 6.7
2 2 EH 22630.0312 Stahl 12 8 12 M4 8 12 3 8 3 11
3 3 EH 22630.0316 Stahl 16 12 16 M5 12 16 4 10 4 31
4 4 EH 22630.0320 Stahl 20 14 20 M5 14 20 5 10 5 58
5 5 EH 22630.0322 Stahl 22 16 22 M5 16 22 5.5 10 5.5 81
6 6 EH 22630.0325 Stahl 25 18 25 M5 18 25 6 10 6 118
7 7 EH 22630.0350 Rostfreier Stahl 10 7 10 M3 7 10 2.5 6 2.5 6.7
8 8 EH 22630.0352 Rostfreier Stahl 12 8 12 M4 8 12 3 8 3 11
9 9 EH 22630.0356 Rostfreier Stahl 16 12 16 M5 12 16 4 10 4 31
10 10 EH 22630.0360 Rostfreier Stahl 20 14 20 M5 14 20 5 10 5 58

Dokumentation

Kontaktdaten

HALDER-Normalien

HALDER-Normalien

Die Erwin Halder KG ist Hersteller von Normteilen - auch bezeichnet als Normalien, Normelemente oder DIN-Teile.

Google Map