ALS 1515-8
Hersteller Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Artikelbezeichnung Leergehäuse ALS 1515-8
Artikelnr. 15100501
Breite 154
Länge 154
Kasten Aluminium Druckguss
Deckel Aluminium Druckguss
Dichtung Silikon
Werkstoff Aluminium
Schutzart IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit IK09 nach DIN EN 50102 / VDE 0470 Teil 100
Umgebungstemp. (minimal) -35
Umgebungstemp. (maximal) 75
Umgebungstemp. (24 Stunden) 60
Halogenfrei true
Schwermetallfrei true
PVC-frei true
Geeignet für Außenanwendung true
Leitungseinführungen false
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig) 95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C 50%
Höhe 81
Innenhöhe 63
Produktauswahl
CAD Selector Artikelnr. Artikelbezeichnung CAD-Download Produktdatenblatt Breite Länge Kasten Deckel Dichtung Werkstoff Schutzart Schlagfestigkeit Umgebungstemp. (minimal) Umgebungstemp. (maximal) Umgebungstemp. (24 Stunden) Halogenfrei Schwermetallfrei PVC-frei Geeignet für Außenanwendung Leitungseinführungen Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig) Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C Höhe Innenhöhe
Kein CAD verfügbar 1 15100501 Leergehäuse ALS 1515-8 Produktdetailseite Datenblatt 154 154 Aluminium Druckguss Aluminium Druckguss Silikon Aluminium IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 IK09 nach DIN EN 50102 / VDE 0470 Teil 100 -35 75 60 true true true true false 95% 50% 81 63
Artikelnr.
Artikelbezeichnung
CAD-Download
Produktdatenblatt
Breite
Länge
Kasten
Deckel
Dichtung
Werkstoff
Schutzart
Schlagfestigkeit
Umgebungstemp. (minimal)
Umgebungstemp. (maximal)
Umgebungstemp. (24 Stunden)
Halogenfrei
Schwermetallfrei
PVC-frei
Geeignet für Außenanwendung
Leitungseinführungen
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig)
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C
Höhe
Innenhöhe
Produktbeschreibung

Leergehäuse, Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau ähnlich RAL 7001, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK09, Halogenfrei, c UL us, 154 x 154 x 81

Kontaktdaten
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG