Kabelverschraubung

Kabelverschraubung

Hersteller Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Artikelbezeichnung Kabelverschraubung KVR M32-MGM/sw
Artikelnr. 22703201
Breite 162
Länge 82
Kasten ABS. grau ähnlich RAL 7035
Deckel ABS. grau ähnlich RAL 7035
Dichtung Polyurethan
Deckelschraube Edelstahl V2A. Schnellverschluss
Werkstoff ABS
Schutzart IP66/IP67 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Umgebungstemp. (minimal) -25
Umgebungstemp. (maximal) 40
Umgebungstemp. (24 Stunden) 35
Bemessungsisolationsspannung AC 690
Bemessungsisolationsspannung DC 1000
Halogenfrei true
Schwermetallfrei true
PVC-frei true
Silikonfrei true
Leitungseinführungen false
Brennverhalten nach UL 94 HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE 650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig) 95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C 50%
Witterungsbeständigkeit false
Höhe 55
Innenhöhe 39
Produktauswahl
Selector Artikelnr. Artikelbezeichnung CAD-Download Produktdatenblatt Breite Länge Kasten Deckel Dichtung Deckelschraube Werkstoff Schutzart Schlagfestigkeit Schutzklasse Umgebungstemp. (minimal) Umgebungstemp. (maximal) Umgebungstemp. (24 Stunden) Bemessungsisolationsspannung AC Bemessungsisolationsspannung DC Halogenfrei Schwermetallfrei PVC-frei Silikonfrei Geeignet für Außenanwendung Leitungseinführungen Brennverhalten nach UL 94 Brennverhalten nach VDE Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig) Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C Witterungsbeständigkeit Höhe Innenhöhe E-Nummer FI E-Nummer NO Dichtber./mm Material Farbe Gewinde Gew.-Länge/mm Gegenmutter mit Gegenmutter für Wandst./mm Schlüsselweite Farbe Nenndurchmesser Dichtber./mm Kabelverschraubung Zugentlastung Gewindesteigung
1 22702001 Kabelverschraubung KVR M20-MGM/sw Produktdetailseite Datenblatt 202 152 ABS. grau ähnlich RAL 7035 ABS. grau ähnlich RAL 7035 Polyurethan Edelstahl V2A. Schnellverschluss ABS IP66/IP67 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 II - Schutzisoliert nach VDE 0106 -25 40 35 690 1000 true true true true false HB nach UL94 650°C nach VDE 0471/ EN 60695 95% 50% false 90 74
2 22702101 Kabelverschraubung KVR M20-GDB/MGM/sw Produktdetailseite Datenblatt 84 82 ABS. grau ähnlich RAL 7035 ABS. grau ähnlich RAL 7035 Polyurethan Edelstahl V2A. Schnellverschluss ABS IP66/IP67 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 II - Schutzisoliert nach VDE 0106 -25 40 35 690 1000 true true true true false false HB nach UL94 650°C nach VDE 0471/ EN 60695 95% 50% false 55 39
3 22702501 Kabelverschraubung KVR M25-MGM/sw Produktdetailseite Datenblatt 124 122 ABS. grau ähnlich RAL 7035 ABS. grau ähnlich RAL 7035 Polyurethan Edelstahl V2A. Schnellverschluss ABS IP66/IP67 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 II - Schutzisoliert nach VDE 0106 -25 40 35 690 1000 true true true true false HB nach UL94 650°C nach VDE 0471/ EN 60695 95% 50% false 55 39
4 22703201 Kabelverschraubung KVR M32-MGM/sw Produktdetailseite Datenblatt 162 82 ABS. grau ähnlich RAL 7035 ABS. grau ähnlich RAL 7035 Polyurethan Edelstahl V2A. Schnellverschluss ABS IP66/IP67 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 II - Schutzisoliert nach VDE 0106 -25 40 35 690 1000 true true true true false HB nach UL94 650°C nach VDE 0471/ EN 60695 95% 50% false 55 39
5 22704001 Kabelverschraubung KVR M40-MGM/sw Produktdetailseite Datenblatt 84 82 ABS. grau ähnlich RAL 7035 ABS. grau ähnlich RAL 7035 Polyurethan Edelstahl V2A. Schnellverschluss ABS IP66/IP67 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 II - Schutzisoliert nach VDE 0106 -25 40 35 690 1000 true true true true false false HB nach UL94 650°C nach VDE 0471/ EN 60695 95% 50% false 55 39
6 22705001 Kabelverschraubung KVR M50-MGM/sw Produktdetailseite Datenblatt 122 82 ABS. grau ähnlich RAL 7035 ABS. grau ähnlich RAL 7035 Polyurethan Edelstahl V2A. Schnellverschluss ABS IP66/IP67 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 II - Schutzisoliert nach VDE 0106 -25 40 35 690 1000 true true true true false HB nach UL94 650°C nach VDE 0471/ EN 60695 95% 50% false 55 39
Artikelnr.
Artikelbezeichnung
CAD-Download
Produktdatenblatt
Breite
Länge
Kasten
Deckel
Dichtung
Deckelschraube
Werkstoff
Schutzart
Schlagfestigkeit
Schutzklasse
Umgebungstemp. (minimal)
Umgebungstemp. (maximal)
Umgebungstemp. (24 Stunden)
Bemessungsisolationsspannung AC
Bemessungsisolationsspannung DC
Halogenfrei
Schwermetallfrei
PVC-frei
Silikonfrei
Geeignet für Außenanwendung
Leitungseinführungen
Brennverhalten nach UL 94
Brennverhalten nach VDE
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig)
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C
Witterungsbeständigkeit
Höhe
Innenhöhe
E-Nummer FI
E-Nummer NO
Dichtber./mm
Material
Farbe
Gewinde
Gew.-Länge/mm
Gegenmutter
mit Gegenmutter
für Wandst./mm
Schlüsselweite
Farbe
Nenndurchmesser
Dichtber./mm
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Gewindesteigung
Produktbeschreibung

Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, schwarz, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68

Dokumentation
Kontaktdaten
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG