Güdel
Von Güdel


Zahnstangen

Hersteller Güdel
Bezeichnung Zahnstange 2460, Modulteilung schräg verzahnt, Profil: allseitig geschliffen, Qualität: 6h23 DIN 3962/63/67
Referenz 246023
Material C45E DIN 1.1191
Mn 2 mm
Vermerk Verzahnung: Eingriffswinkel alpha = 20° schrägverzahnt rechts, Schrägungswinkel beta = 19°31’42’’ gehärtet (54 HRC) und geschliffen
Zusatzinformationen mn: Normalmodul, P: Stirnteilung [mm], z: Zähnezahl, d1: vorgebohrt, M: Gewicht [kg]
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Detaillierungsgrad
Verzahnung
Material
Stahl
Thermische Behandlung
Qualität
Modul (mm)
Länge (mm)
Reihe
Art. Nr.
246023
p (mm)
117
L1 (mm)
117
z
117
b (mm)
117
h (mm)
117
h0 (mm)
117
f +0.5 (mm)
117
a (mm)
117
l (mm)
117
h1 (mm)
117
d (mm)
117
D (mm)
117
b1 (mm)
117
a1 (mm)
117
l1 (mm)
117
d1 (mm)
117
FpL (mm)
117
Fp250 (mm)
117
M (kg)
117

Dokumentation

Kontaktdaten

Güdel

Güdel

Getriebe, Linearführungen, Zahnstangen und Ritzel

Google Map