2

Wellenritzel

Hersteller Güdel
Bezeichnung Wellenritzel 211, Modulteilung schräg verzahnt, Gehärtet und geschliffen, Qualität: 6f24 DIN 3962/63/67
Referenz 211216
Material 16MnCr5 DIN 1.7131
Mn 2 mm
Vermerk Verzahnung: Eingriffswinkel alpha = 20° schrägverzahnt Schrägungswinkel beta = 19°31’42’’ gehärtet (58 +4/0 HRC) und ballig geschliffen
Zusatzinformationen mn: Normalmodul, P: Stirnteilung [mm], z: Zähnezahl, D0: Teilkreisdurchmesser für Berechnung, Dv: Teilkreisdurchmesser für Konstruktion, M: Gewicht [kg]
Produktauswahl
Stahl
Gehärtet
Q6
211…
211216
Dokumentation
Kontaktdaten
Güdel Getriebe, Linearführungen, Zahnstangen und Ritzel
Güdel Group AG