TrackMotion Floor TMF-3 V2.5

 
Hersteller Güdel AG
Bezeichnung TrackMotion Floor TMF-3
Referenz TMF-3-V2.5-7720-1-0-0-150-151-0-0-0
Vermerk The downloaded model is a simplified representation of a Güdel product. Please contact Güdel sales to discuss your specific application and layout.
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Hub y [mm]
[ 1720 .. >7720< .. 98720 ]
Effektiver Hub y [mm]
7720
Effektive Achsenlänge Ly [mm]
9000
Energiekettenposition
Option 173 Planetengetriebe
Option 9X Mehrfachlaufwagen
Option 15X Bodennivellierung & Verankerung
Option 171 Kabeldurchbruch
Option 172 Sockel
Note
The downloaded model is a simplified representation of a Güdel product. Please contact Güdel sales to discuss your specific application and layout.

Dokumentation

Kontaktdaten

Güdel

Güdel

Components: Getriebe, Linearführungen, Zahnstangen und Ritzel Robotics: Verfahrachsen

Google Map