GROB
Von GROB


Hubspindelantrieb Mini 0

Hersteller GROB Antriebstechnik
Bezeichnung Hubspindelantrieb Mini 0
Referenz Mini 0-W/A-1000-0.7-100-A
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

El. Anschluß
Hubgeschwindigkeit (mm/s)
Hublänge (mm)
Stellring
Hub
max. Hubkraft (N)
1000
Motordrehzahl (min-1)
1200
Leistung (kW)
0.015
ED (%)
50-60
Planetengetriebe
3-st
Trapezspindel
10x2 Sd
Befestigungsart
Anschlussköpfe
Bremse
Potentiometer
Drehimpulsgeber
CAD Nr.
0
Anmerkung:
Unser technischer Vertrieb unterstützt Sie gerne bei der korrekten Konfiguration unserer Mini Linearantriebe.

Dokumentation

Kontaktdaten

GROB

GROB

Hubgetriebe,Linearantriebe, Antriebselemente

Google Map