GROB
Von GROB

Elastische GX-Wellen GXZ

Hersteller GROB Antriebstechnik
Bezeichnung Elastische GX-Wellen GXZ
Referenz GXZ01- d 8- L 136
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Baureihe
Ød
[ >8< .. 25 ]
L
[ 36 .. >136< .. 6000 ]
T kn[Nm]
10
T Kma [Nm]
25
A
18
B
7
C
5
ØD
36
K
57
H
12
L2
24
ØN
57
ØR
30
T
1.5
ØTK
44
M
2xM6
ØZ H8
52

Dokumentation

Kontaktdaten

GROB

GROB

Hubgetriebe,Linearantriebe, Antriebselemente

Google Map