GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Winkel 90°

Hersteller +GF+
Bezeichnung Elbow 90, ABS Metric-Rp, d-Rp20-1/2"
Referenz 729100206
Auswahl 729100206
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 729100206 Winkel 90, ABS metrisch, d-Rp 20-1/2"
2 2 729100207 Winkel 90, ABS metrisch, d-Rp 25-3/4"
3 3 729100208 Winkel 90, ABS metrisch, d-Rp 32-1"
4 4 729100210 Winkel 90, ABS metrisch, d-Rp 50-1 1/2
5 5 729100211 Winkel 90, ABS metrisch, d-Rp 63-2
Model
with solvent cement socket and parallel female thread Rp
Connection for plastic or metal thread
Do not use thread sealing pastes that are harmful to ABS

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map