GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung

Hersteller +GF+
Bezeichnung Winkel 90° mti integrierter Rohrfixierung, PE 100 SDR 11, d 20
Referenz 753101606
Auswahl 753101606
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 753101606 Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung, PE 100 SDR 11, d 20
2 2 753101607 Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung, PE 100 SDR 11, d 25
3 3 753101608 Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung, PE 100 SDR 11, d 32
4 4 753101609 Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung, PE 100 SDR 11, d 40
5 5 753101610 Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung, PE 100 SDR 11, d 50
6 6 753101611 Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung, PE 100 SDR 11, d 63

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map