GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Winkel 45°

Hersteller +GF+
Bezeichnung Winkel 45° PE80, d-D40
Referenz 733154109
Auswahl 733154109
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 733154109 Winkel 45° PE80, PN10/16, d-D 40-75
2 2 733154110 Winkel 45° PE80, PN10, d-D 50-90
3 3 733154111 Winkel 45° PE80, PN10, d-D 63-110
4 4 733154112 Winkel 45° PE80, PN10, d-D 75-125
5 5 733154113 Winkel 45° PE80, PN10, d-D 90-140
6 6 733154114 Winkel 45° PE80, PN10, d-D 110-160
7 7 733154106 Winkel 45° PE80, PN10/16, d-D 20-50
8 8 733154107 Winkel 45° PE80, PN10/16, d-D 25-50
9 9 733154108 Winkel 45° PE80, PN10/16, d-D 32-63

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map