GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Typ 604/605

Hersteller +GF+
Bezeichnung DV Type 604 DA PVC-C/PTFE/EPDM, Union with Solvent Cement Socket ASTM, d20
Referenz 163604635
Auswahl 163604635
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 163604635 MV Typ 604 DA PVC-C/PTFE/EPDM, Verschraubung mit Klebemuffe ASTM, d20/DN15
2 2 163604612 MV Typ 604 FC PVC-C/EPDM, Verschraubung mit Klebemuffe ASTM, d20/DN15
3 3 163604614 MV Typ 604 FO PVC-C/EPDM, Verschraubung mit Klebemuffe ASTM, d20/DN15
4 4 163604615 MV Typ 604 DA PVC-C/EPDM, Verschraubung mit Klebemuffe ASTM, d20/DN15
5 5 163604632 MV Typ 604 FC PVC-C/PTFE/EPDM, Verschraubung mit Klebemuffe ASTM, d20/DN15
6 6 163604634 MV Typ 604 FO PVC-C/PTFE/EPDM, Verschraubung mit Klebemuffe ASTM, d20/DN15

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map