GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Test Fitting

Anzahl Hersteller Bezeichnung Referenz Auswahl
1 GF Piping America Test Fitting 1 1/2x4 558501
1 +GF+ Test Fitting (Spg x Spg), (NFR), Size 1 1/2x4 558501
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

L1 - Length [inch]
16.00
L2 - Length [inch]
8.00

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map