GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

T 45°

Hersteller +GF+
Bezeichnung T 45, PVC-U metrisch, d 10
Referenz 721250103
Auswahl 721250103
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 721250103 T 45, PVC-U metrisch, d 10
2 2 721250104 T 45, PVC-U metrisch, d 12
3 3 721250105 T 45, PVC-U metrisch, d 16
4 4 721250106 T 45, PVC-U metrisch, d 20
5 5 721250107 T 45, PVC-U metrisch, d 25
6 6 721250108 T 45, PVC-U metrisch, d 32
7 7 721250109 T 45, PVC-U metrisch, d 40
8 8 721250110 T 45, PVC-U metrisch, d 50
9 9 721250111 T 45, PVC-U metrisch, d 63
10 10 721250112 T 45, PVC-U metrisch, d 75
11 11 721250113 T 45, PVC-U metrisch, d 90
12 12 721250114 T 45, PVC-U metrisch, d 110
13 13 721250115 T 45, PVC-U metrisch, d 125
14 14 721250116 T 45, PVC-U metrisch, d 140
15 15 721250117 T 45, PVC-U metrisch, d 160
16 16 721250119 T 45, PVC-U metrisch, d 200
17 17 721250120 T 45, PVC-U metrisch, d 225
18 18 721250121 T 45, PVC-U metrisch, d 250
19 19 721251106 T 45°, PVC-U BS, Zoll 1/2
20 20 721251107 T 45°, PVC-U BS, Zoll 3/4
21 21 721251108 T 45°, PVC-U BS, Zoll 1
22 22 721251109 T 45°, PVC-U BS, Zoll 1 1/4
23 23 721251110 T 45°, PVC-U BS, Zoll 1 1/2
24 24 721251111 T 45°, PVC-U BS, Zoll 2
25 25 721251112 T 45°, PVC-U BS, Zoll 2 1/2
26 26 721251113 T 45°, PVC-U BS, Zoll 3
27 27 721251115 T 45°, PVC-U BS, Zoll 4
28 28 721251116 T 45°, PVC-U BS, Zoll 5
Pressure nominal [bar]
10
The figure given indicates the quantity of fittings contained in a standard pack.
-
Code
721250103

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map