GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Stumpfschweiss-Stutzen SF

Hersteller +GF+
Bezeichnung Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 20-20
Referenz 167319601
Auswahl 167319601
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 167319601 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 20-20
2 2 167319603 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 25-20
3 3 167319604 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 25-25
4 4 167319607 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 32-20
5 5 167319608 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 32-25
6 6 167319609 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 32-32
7 7 167319612 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 40-20
8 8 167319618 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 50-20
9 9 167319619 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 50-25
10 10 167319620 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 50-32
11 11 167319625 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 63-20
12 12 167319626 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 63-25
13 13 167319627 Membranventil Typ 319 SF PP-H, mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11, (PTFE), d-d1 63-32
selection
==

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map