Stumfpschweiss-Stutzen

Hersteller +GF+
Bezeichnung Ball Valve Type 107 100-230V PVDF SF, with manual emergency override, with butt fusions spigots IR-Plus, metric (FPM), d 20
Referenz 199107423
Auswahl 199107423
Produktauswahl
Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 199107423 Kugelhahn Typ 107 100-230V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 20
2 199107437 Kugelhahn Typ 107 24V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 50
3 199107438 Kugelhahn Typ 107 24V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 63
4 199107424 Kugelhahn Typ 107 100-230V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 25
5 199107425 Kugelhahn Typ 107 100-230V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 32
6 199107426 Kugelhahn Typ 107 100-230V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 40
7 199107427 Kugelhahn Typ 107 100-230V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 50
8 199107428 Kugelhahn Typ 107 100-230V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 63
9 199107433 Kugelhahn Typ 107 24V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 20
10 199107434 Kugelhahn Typ 107 24V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 25
11 199107435 Kugelhahn Typ 107 24V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 32
12 199107436 Kugelhahn Typ 107 24V PVDF, mit int.Handnotbetätigun, mit Stumpfschweiss-Stutzen IR-Plus, metrisch (FPM), d 40
Artikelnr.
Bezeichnung
Kontaktdaten
GEORG FISCHER Piping Systems
Georg Fischer Piping Systems Ltd.