GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Rohre

Hersteller +GF+
Bezeichnung Pipe, 5 metre lengths, ABS metric, d 16
Referenz 169017080
Auswahl 169017080
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 169017080 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 16
2 2 169017081 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 20
3 3 169017082 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 25
4 4 169017083 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 32
5 5 169017084 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 40
6 6 169017085 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 50
7 7 169017086 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 63
8 8 169017087 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 75 / Rohre ABS grau, Klasse C, 9 bar,Zoll BS, Zoll 2.5"
9 9 169017088 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 90
10 10 169017089 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 110
11 11 169017091 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 140 / Rohre ABS grau, Klasse C, 9 bar,Zoll BS, Zoll 5"
12 12 169017092 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 160
13 13 169017093 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 200
14 14 169017094 Rohre, 5 Meter Lieferlänge, ABS metrisch, d 225
15 15 700262091 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 140
16 16 700262092 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 160
17 17 700262093 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 200
18 18 700262094 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 225
19 19 700262080 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 16
20 20 700262081 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 20
21 21 700262082 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 25
22 22 700262083 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 32
23 23 700262084 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 40
24 24 700262085 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 50
25 25 700262086 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 63
26 26 700262087 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 75
27 27 700262088 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 90
28 28 700262089 Rohre Länge 1m ABS metrisch, d 110
Length
[ 0 .. >5000< ]

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map