GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Muffenschweiss-Stutzen

Hersteller +GF+
Bezeichnung Diaphragm Valve Type DIASTAR 025 FC PVDF, fusion spigot, metric (PTFE with EPDM), d 20
Referenz 199025321
Auswahl 199025321
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 199025321 Membranventil Typ DIASTAR 025 FC PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 20
2 2 199025322 Membranventil Typ DIASTAR 025 FC PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 25
3 3 199025323 Membranventil Typ DIASTAR 025 FC PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 32
4 4 199025324 Membranventil Typ DIASTAR 025 FC PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 40
5 5 199025325 Membranventil Typ DIASTAR 025 FC PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 50
6 6 199025326 Membranventil Typ DIASTAR 025 FC PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 63
7 7 199025331 Membranventil Typ DIASTAR 025 FO PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 20
8 8 199025332 Membranventil Typ DIASTAR 025 FO PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 25
9 9 199025333 Membranventil Typ DIASTAR 025 FO PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 32
10 10 199025334 Membranventil Typ DIASTAR 025 FO PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 40
11 11 199025335 Membranventil Typ DIASTAR 025 FO PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 50
12 12 199025336 Membranventil Typ DIASTAR 025 FO PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 63
13 13 199025341 Membranventil Typ DIASTAR 025 DA PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 20
14 14 199025342 Membranventil Typ DIASTAR 025 DA PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 25
15 15 199025343 Membranventil Typ DIASTAR 025 DA PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 32
16 16 199025344 Membranventil Typ DIASTAR 025 DA PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 40
17 17 199025345 Membranventil Typ DIASTAR 025 DA PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 50
18 18 199025346 Membranventil Typ DIASTAR 025 DA PVDF, Muffenschweiss-Stutzen, metrisch (PTFE mit EPDM), d 63
Pressure nominal [bar]
10
further version:
with backing diaphragm FPM on request
Code
199025321

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map