GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Muffennippel reduziert

Hersteller +GF+
Bezeichnung Muffennippel reduziert, PVC-U R-Rp, R-Rp 1 1/4-1
Referenz 721910846
Auswahl 721910846
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Pressure nominal [bar]
10
The figure given indicates the quantity of fittings contained in a standard pack.
10
Model
with parallel female thread Rp and taper male thread R
Connection to plastic thread only
do not use thread sealing pastes that are harmful to PVC-U
Code
721910846

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map