1 |
1 |
199252012 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d16DN10 |
2 |
2 |
199252013 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d20DN15 |
3 |
3 |
199252014 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d25DN20 |
4 |
4 |
199252015 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d32DN25 |
5 |
5 |
199252016 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d40DN32 |
6 |
6 |
199252017 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d50DN40 |
7 |
7 |
199252018 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d63DN50 |
8 |
8 |
199252052 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d16DN10 |
9 |
9 |
199252053 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d20DN15 |
10 |
10 |
199252054 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d25DN20 |
11 |
11 |
199252055 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d32DN25 |
12 |
12 |
199252056 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d40DN32 |
13 |
13 |
199252057 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d50DN40 |
14 |
14 |
199252058 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d63DN50 |
15 |
15 |
199252092 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d16DN10 |
16 |
16 |
199252093 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d20DN15 |
17 |
17 |
199252094 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d25DN20 |
18 |
18 |
199252095 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d32DN25 |
19 |
19 |
199252096 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d40DN32 |
20 |
20 |
199252097 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , mit Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d50DN40 |
21 |
21 |
199252098 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d63DN50 |
22 |
22 |
199252132 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d16DN10 |
23 |
23 |
199252133 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d20DN15 |
24 |
24 |
199252134 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d25DN20 |
25 |
25 |
199252135 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d32DN25 |
26 |
26 |
199252136 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d40DN32 |
27 |
27 |
199252137 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d50DN40 |
28 |
28 |
199252138 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FC, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d63DN50 |
29 |
29 |
199252172 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d16DN10 |
30 |
30 |
199252173 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d20DN15 |
31 |
31 |
199252174 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d25DN20 |
32 |
32 |
199252175 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d32DN25 |
33 |
33 |
199252176 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d40DN32 |
34 |
34 |
199252177 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d50DN40 |
35 |
35 |
199252178 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch FO, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d63DN50 |
36 |
36 |
199252212 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d16DN10 |
37 |
37 |
199252213 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d20DN15 |
38 |
38 |
199252214 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d25DN20 |
39 |
39 |
199252215 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d32DN25 |
40 |
40 |
199252216 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d40DN32 |
41 |
41 |
199252217 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d50DN40 |
42 |
42 |
199252218 |
Kugelhahn Typ 546 Pro pneumatisch DA, PVDF , ohne Handbetätigung, mit Schweissmuffe ISO, FKM ,d63DN50 |