GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

mit Rasterstellungen

Hersteller +GF+
Bezeichnung Lugstyle butterfly valve Type 568 PVC-C, hand lever with ratchet settings, ASTM (EPDM), Inch 2
Referenz 163568102
Auswahl 163568102
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 163568102 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (EPDM), Zoll 2
2 2 163568103 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (EPDM), Zoll 2 1/2
3 3 163568104 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (EPDM), Zoll 3
4 4 163568105 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (EPDM), Zoll 4
5 5 163568106 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (EPDM), Zoll 5
6 6 163568107 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (EPDM), Zoll 6
7 7 163568108 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (EPDM), Zoll 8
8 8 163568122 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (FPM), Zoll 2
9 9 163568123 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (FPM), Zoll 2 1/2
10 10 163568124 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (FPM), Zoll 3
11 11 163568125 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (FPM), Zoll 4
12 12 163568126 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (FPM), Zoll 5
13 13 163568127 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (FPM), Zoll 6
14 14 163568128 Endeinbauklappe Typ 568 PVC-C, Handhebel mit Rasterstellungen, ASTM (FPM), Zoll 8

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map