GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

mit Klebestutzen metrisch

Hersteller +GF+
Bezeichnung Diaphragm Valve Type DIASTAR, Series 025 FC, with Solvent Cement Spigot Metric, (EPDM), d20
Referenz 199025941
Auswahl 199025941
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 199025941 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 20
2 2 199025953 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FO, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 32
3 3 199025954 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FO, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 40
4 4 199025955 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FO, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 50
5 5 199025956 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FO, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 63
6 6 199025961 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 DA, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 20
7 7 199025962 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 DA, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 25
8 8 199025963 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 DA, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 32
9 9 199025942 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 25
10 10 199025943 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 32
11 11 199025944 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 40
12 12 199025945 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 50
13 13 199025946 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 63
14 14 199025951 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FO, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 20
15 15 199025952 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 FO, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 25
16 16 199025964 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 DA, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 40
17 17 199025965 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 DA, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 50
18 18 199025966 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 025 DA, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 63
19 19 199028941 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 028 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 20
20 20 199028942 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 028 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 25
21 21 199028943 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 028 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 32
22 22 199028944 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 028 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 40
23 23 199028945 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 028 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 50
24 24 199028946 Membranventil Typ DIASTAR, Baureihe 028 FC, mit Klebestutzen metrisch, (EPDM), d 63

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map