GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

mit Klebemuffe

Hersteller +GF+
Bezeichnung Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1/2
Referenz 161546402
Auswahl 161546402
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 161546402 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1/2
2 2 161546403 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 3/4
3 3 161546404 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1
4 4 161546405 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1 1/4
5 5 161546406 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1 1/2
6 6 161546407 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 2
7 7 161546420 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 4
8 8 161546408 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 2 1/2
9 9 161546409 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 3
10 10 161546410 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 4
11 11 161546412 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 1/2
12 12 161546413 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 3/4
13 13 161546414 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 1
14 14 161546415 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 1 1/4
15 15 161546416 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 1 1/2
16 16 161546417 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 2
17 17 161546418 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 2 1/2
18 18 161546419 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 3
19 19 161546882 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1/2
20 20 161546883 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 3/4"
21 21 161546884 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1"
22 22 161546895 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 1 1/4"
23 23 161546896 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 1 1/2"
24 24 161546897 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 2"
25 25 161546898 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 2 1/2"
26 26 161546899 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 3"
27 27 161546900 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 4"
28 28 161546885 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1 1/4"
29 29 161546886 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 1 1/2"
30 30 161546887 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 2"
31 31 161546888 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 2 1/2"
32 32 161546889 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 3"
33 33 161546890 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (EPDM), Zoll 4"
34 34 161546892 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 1/2"
35 35 161546893 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 3/4"
36 36 161546894 Kugelhahn Typ 546 PVC-U, mit int. Befestigung, mit Klebemuffen JIS, (FPM), Zoll 1"
selection
==

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map