mit Aussengewinde

Produktauswahl
Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 5480900 Übergang mit Aussengewinde, d1/2-12
2 5480904 Übergang mit Aussengewinde, vernickelt, d3/8-12
3 5480906 Übergang mit Aussengewinde, vernickelt, d1/2-12
4 5480908 Übergang mit Aussengewinde, d1/2-16
5 5480909 Übergang mit Aussengewinde, vernickelt, d1/2-16
6 5480918 Übergang mit Aussengewinde, d3/4-16
7 5480919 Übergang mit Aussengewinde, d3/4-25
8 5480920 Übergang mit Aussengewinde, vernickelt, d3/4-16
9 5480921 Übergang mit Aussengewinde, d1/2-20
10 5480922 Übergang mit Aussengewinde, d3/4-20
11 5480930 Übergang mit Aussengewinde, d1-32
Artikelnr.
Bezeichnung
==
Kontaktdaten
GEORG FISCHER Piping Systems
Georg Fischer Piping Systems Ltd.